51ADX0085B

Soft-Motorstarter 500V 85A, mit integriertem Bypass-Relais 3 Phasen
  • Produkttyp: Erweitert, dreiphasige Steuerung
  • Zahl der gesteuerten Phasen: 3
  • Bemessungsbetriebsspannung: 208…500VAC
  • Hilfsversorgungsspannung: 208…240VAC
  • Anlaufstrom Ie (A): 85
  • Motornennleistung 230 VAC [kW]: 22
  • Motornennleistung 400 VAC [kW]: 45
  • Motornennleistung 500 VAC [kW]: 55
  • Funktionen: Motorstrom-Wärmeschutz, beginnend mit Strombegrenzung, Drehmomentsteuerung, Kickstart, dynamische Bremse, PTC-Eingang, Ereignisprotokoll, RS232
Bestellnummer 51ADX0085B
Gewicht [g] 14260
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 550X165X270
Volumen [cm³] 24502,5
Barcode [EAN13] 8013975068250
HS Code 85371098