51ADX0245B

Soft-Motorstarter 500V 245A, mit integriertem Bypass-Relais 3 Phasen
  • Produkttyp: Erweitert, dreiphasige Steuerung
  • Zahl der gesteuerten Phasen: 3
  • Bemessungsbetriebsspannung: 208…500VAC
  • Hilfsversorgungsspannung: 208…240VAC
  • Anlaufstrom Ie (A): 245
  • Motornennleistung 230 VAC [kW]: 75
  • Motornennleistung 400 VAC [kW]: 132
  • Motornennleistung 500 VAC [kW]: 160
  • Funktionen: Motorstrom-Wärmeschutz, beginnend mit Strombegrenzung, Drehmomentsteuerung, Kickstart, dynamische Bremse, PTC-Eingang, Ereignisprotokoll, RS232
Bestellnummer 51ADX0245B
Gewicht [g] 39300
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 685X290X315
Volumen [cm³] 62574,75
Barcode [EAN13] 8013975075401
HS Code 85371098