7GN2091U
- Produkttyp: EIN/AUS-Schalter
- Schaltschema: 91 - EIN/AUS-Schalter 2-polig
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 20
- Befestigungsform: U - Vorderseitige Montage mit schwarzem Griff
- Baureihe: 7GN - runder Kontaktblock
Bestellnummer | 7GN2091U |
---|---|
Gewicht [g] | 82 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 050X050X082 |
Volumen [cm³] | 205 |
Barcode [EAN13] | 3850144002449 |
HS Code | 85365080 |