7GN3210P25
- Produkttyp: EIN/AUS-Schalter
- Schaltschema: 10 - EIN/AUS-Schalter 3-polig
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 32
- Befestigungsform: P25 - Kunststoffgehäuse mit rot/gelbem Griff
- Baureihe: 7GN - runder Kontaktblock
Bestellnummer | 7GN3210P25 |
---|---|
Gewicht [g] | 400 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 097X097X143 |
Volumen [cm³] | 1345,487 |
Barcode [EAN13] | 3850144005266 |
HS Code | 85365080 |