8LB6GLM4
- Produkttyp: Signalleuchte
- Ø Größe [mm-Zoll]: 62 / 2.44
- Komponenten: Blink- oder Dauerlichtmodule
- Baureihe: 8LB6
- Farbe: Rot
- Versorgungsspannung: 24…230VAC
- Lichttyp: Blinkend oder dauerhaft
- Gehäusematerial: Polykarbonat
Bestellnummer | 8LB6GLM4 |
---|---|
Gewicht [g] | 78 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 070X070X074 |
Volumen [cm³] | 362,6 |
Barcode [EAN13] | 8013975177365 |
HS Code | 85365080 |