ADXL0045600

Soft-Motorstarter mit intergriertem Bypass-Relais 45A 600V
  • Produkttyp: Erweitert, zweiphasige Steuerung
  • Zahl der gesteuerten Phasen: 2
  • Bemessungsbetriebsspannung: 208…600VAC
  • Hilfsversorgungsspannung: 100…240VAC
  • Anlaufstrom Ie (A): 45
  • Motornennleistung 230 VAC [kW]: 11
  • Motornennleistung 400 VAC [kW]: 22
  • Motornennleistung 500 VAC [kW]: 30
  • Funktionen: NFC, Motorstrom-Wärmeschutz, beginnend mit Strombegrenzung, optischem Anschluss, optionalem RS485, Drehmomentsteuerung, Kickstart, PTC-Eingang, Ereignisprotokoll
Bestellnummer ADXL0045600
Gewicht [g] 2180
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 225X100X200
Volumen [cm³] 4500
Barcode [EAN13] 8013975219775
HS Code 85044090