ADXL0195600

Soft-Motorstarter mit intergriertem Bypass-Relais 195A 600V
  • Produkttyp: Erweitert, zweiphasige Steuerung
  • Zahl der gesteuerten Phasen: 2
  • Bemessungsbetriebsspannung: 208…600VAC
  • Hilfsversorgungsspannung: 100…240VAC
  • Anlaufstrom Ie (A): 195
  • Motornennleistung 230 VAC [kW]: 55
  • Motornennleistung 400 VAC [kW]: 110
  • Motornennleistung 500 VAC [kW]: 132
  • Funktionen: NFC, Motorstrom-Wärmeschutz, beginnend mit Strombegrenzung, optischem Anschluss, optionalem RS485, Drehmomentsteuerung, Kickstart, PTC-Eingang, Ereignisprotokoll
Bestellnummer ADXL0195600
Gewicht [g] 13900
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 525X225X240
Volumen [cm³] 28350
Barcode [EAN13] 8013975226865
HS Code 85044090