ADXNB02524
- Produkttyp: Ultrakompakt, Zweiphasensteuerung
- #N/A: Grundversion
- Zahl der gesteuerten Phasen: 2
- Bemessungsbetriebsspannung: 208…600VAC
- Hilfsversorgungsspannung: 24VAC/DC
- Anlaufstrom Ie (A): 25
- Motornennleistung 230 VAC [kW]: 5.5
- Motornennleistung 400 VAC [kW]: 11
- Motornennleistung 500 VAC [kW]: 15
- Funktionen: Nur Basisparameter
Bestellnummer | ADXNB02524 |
---|---|
Gewicht [g] | 720 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 185X176X084 |
Volumen [cm³] | 2800 |
Barcode [EAN13] | 8013975299036 |
HS Code | 85044090 |