ADXNB038

Soft-Motorstarter ADXN (Basisversion) - 38A (18,5 kW) - Betriebsspannung 208…600VAC/Hilfsversorgung 100…240VAC - mit Bypass-Relais - Potentiometereinstellung
  • Produkttyp: Ultrakompakt, Zweiphasensteuerung
  • #N/A: Grundversion
  • Zahl der gesteuerten Phasen: 2
  • Bemessungsbetriebsspannung: 208…600VAC
  • Hilfsversorgungsspannung: 100…240VAC
  • Anlaufstrom Ie (A): 38
  • Motornennleistung 230 VAC [kW]: 11
  • Motornennleistung 400 VAC [kW]: 18.5
  • Motornennleistung 500 VAC [kW]: 22
  • Funktionen: Nur Basisparameter
Bestellnummer ADXNB038
Gewicht [g] 750
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 185X176X084
Volumen [cm³] 2800
Barcode [EAN13] 8013975299067
HS Code 85044090