ADXNP045
- Produkttyp: Ultrakompakt, Zweiphasensteuerung
- #N/A: Fortgeschrittene Version
- Zahl der gesteuerten Phasen: 2
- Bemessungsbetriebsspannung: 208…600VAC
- Hilfsversorgungsspannung: 100…240VAC
- Anlaufstrom Ie (A): 45
- Motornennleistung 230 VAC [kW]: 11
- Motornennleistung 400 VAC [kW]: 22
- Motornennleistung 500 VAC [kW]: 30
- Funktionen: NFC, Motorstrom-Wärmeschutz, beginnend mit Strombegrenzung, optischem Anschluss, optionalem RS485
Bestellnummer | ADXNP045 |
---|---|
Gewicht [g] | 780 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 185X176X084 |
Volumen [cm³] | 2800 |
Barcode [EAN13] | 8013975299364 |
HS Code | 85044090 |