BF1801A230V260
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 230
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 32
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 18A / 7.5Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 10
- Typ der eingebauten Hilfskontakte: 1NC
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BF1801A230V260 |
---|---|
Gewicht [g] | |
Produktpaketmenge | |
Sammelpackung Bestellmenge | |
Produktpaketmaße [mm] | |
Volumen [cm³] | |
Barcode [EAN13] | |
HS Code |