BF19500E230
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstrom/Gleichstrom-Spule
- Spulennennspannung [V]: 100…250
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 275
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 195A / 90Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 150
- Befestigungstyp: Schraube
Bestellnummer | BF19500E230 |
---|---|
Gewicht [g] | 3450.1 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 235X187X187 |
Volumen [cm³] | 8217,715 |
Barcode [EAN13] | 8013975300398 |
HS Code | 85365080 |