BF23000E110
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstrom/Gleichstrom-Spule
- Spulennennspannung [V]: 60…130
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 350
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 230A /110Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 150
- Befestigungstyp: Schraube
Bestellnummer | BF23000E110 |
---|---|
Gewicht [g] | 3436.9 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | |
Volumen [cm³] | 8217,715 |
Barcode [EAN13] | 8013975300466 |
HS Code | 85365080 |