BF2510A024
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 24
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 32
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 25A / 12.5Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 15
- Typ der eingebauten Hilfskontakte: 1 Schließer
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BF2510A024 |
---|---|
Gewicht [g] | 360 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 090X047X086 |
Volumen [cm³] | 363,78 |
Barcode [EAN13] | 8013975160732 |
HS Code | 85365080 |