BFA00942230
- Produkttyp: Wendeschützaggregate
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 5
- Typ: Offene Ausführung, mit externer Sperre mit Strom- und Hilfsverkabelung
- Spulentyp: Wechselstromspule
- Spannung der Schützspule: 230VAC 50/60HZ
Bestellnummer | BFA00942230 |
---|---|
Gewicht [g] | 800 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 102X102X115 |
Volumen [cm³] | 1196,46 |
Barcode [EAN13] | 8013975183649 |
HS Code | 85371098 |