BFA02670230
- Produkttyp: Stern-Dreieck-Anlasser
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 25
- Typ: Offene Ausführung
- Spulentyp: Wechselstromspule
- Spannung der Schützspule: 230VAC 50/60HZ
Bestellnummer | BFA02670230 |
---|---|
Gewicht [g] | 1753 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 200X133X155 |
Volumen [cm³] | 4123 |
Barcode [EAN13] | 8013975155431 |
HS Code | 85371098 |