BFK3200A400
- Produkttyp: Kondensatorschütze mit AC-Spule
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 400
- IEC-Betriebsleistung 400 V [kvar]: 25
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BFK3200A400 |
---|---|
Gewicht [g] | 502 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 265X265X135 |
Volumen [cm³] | 948,038 |
Barcode [EAN13] | 8013975163535 |
HS Code | 85365080 |