BFK6500A400
- Produkttyp: Kondensatorschütze mit AC-Spule
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 400
- IEC-Betriebsleistung 400 V [kvar]: 45
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BFK6500A400 |
---|---|
Gewicht [g] | 1090 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 313X188X155 |
Volumen [cm³] | 1824 |
Barcode [EAN13] | 8013975224625 |
HS Code | 85365080 |