BFK9400A230
- Produkttyp: Kondensatorschütze mit AC-Spule
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 230
- IEC-Betriebsleistung 400 V [kvar]: 60
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BFK9400A230 |
---|---|
Gewicht [g] | 1040 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 155X055X055 |
Volumen [cm³] | 93,775 |
Barcode [EAN13] | 8013975270707 |
HS Code | 85365080 |