CN2020024
- Produkttyp: Schütze
- Anzahl der DIN-Module: 1
- Nennspannung der Hilfsversorgung: 24VAC/DC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 20
- Kontakttyp: 2 Schließer
Bestellnummer | CN2020024 |
---|---|
Gewicht [g] | 136 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 178X090X072 |
Volumen [cm³] | 115,344 |
Barcode [EAN13] | 8013975143742 |
HS Code | 85365080 |