CN2510024
- Produkttyp: Schütze
- Anzahl der DIN-Module: 2
- Nennspannung der Hilfsversorgung: 24VAC/DC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 25
- Kontakttyp: 4 Schließer
Bestellnummer | CN2510024 |
---|---|
Gewicht [g] | 268 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 178X090X072 |
Volumen [cm³] | 230,688 |
Barcode [EAN13] | 8013975143766 |
HS Code | 85365080 |