CN4010024
- Produkttyp: Schütze
- Anzahl der DIN-Module: 3
- Nennspannung der Hilfsversorgung: 24VAC/DC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 40
- Kontakttyp: 4 Schließer
Bestellnummer | CN4010024 |
---|---|
Gewicht [g] | 415 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 275X085X076 |
Volumen [cm³] | 355,3 |
Barcode [EAN13] | 8013975143803 |
HS Code | 85365080 |