DMED100T1
- Produkttyp: Energy meters
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
- Stromanschlusstyp: Direkt
- IEC-Maximalstrom (Imax) [A]: 40
- Type of energy measurement: Imported active energy
- Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse der Stromharmonischen: Nein
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: Nein
- Erweiterbar: Nein
- Zertifiziert nach Messgeräterichtlinie: Nein
Bestellnummer | DMED100T1 |
---|---|
Gewicht [g] | 86 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 067X022X094 |
Volumen [cm³] | 138,556 |
Barcode [EAN13] | 8013975182123 |
HS Code | 90283011 |