Energiezähler 1PH 40A direk Anschl, 1TE, 1 progr. Stat. Ausgang, Multimess., 220…240VAC RS485-MID
- Produkttyp: Energy meters
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
- Stromanschlusstyp: Direkt
- IEC-Maximalstrom (Imax) [A]: 40
- Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
- Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse der Stromharmonischen: Nein
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: RS485
- Erweiterbar: Nein
- Zertifiziert nach Messgeräterichtlinie: Imported active energy