Energiezähler 1PH 63A direkter Anschluss, 2TE, 1 progr. Stat. Ausgang, Multimess, 110-120VAC RS-485
- Produkttyp: Energy meters
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
- Stromanschlusstyp: Direkt
- IEC-Maximalstrom (Imax) [A]: 63
- Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
- Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse der Stromharmonischen: Nein
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: RS485
- Erweiterbar: Nein
- Zertifiziert nach Messgeräterichtlinie: Nein