FB01B3N

Zylindersicherungshalter 3P+N (690VAC, 32A), Baugröße 10mm x 38mm
  • Produkttyp: Sicherungshalter - 10x38mm
  • Polzahl: 3P+N
  • Art der Betriebsspannung: AC
  • IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 690
  • IEC-Maximalnennstrom In [A]: 32
  • Leuchtanzeige: Nein
  • Konformität: IEC
Bestellnummer FB01B3N
Gewicht [g] 247
Produktpaketmenge 3
Sammelpackung Bestellmenge 3
Produktpaketmaße [mm] 227X085X065
Volumen [cm³] 418,058
Barcode [EAN13] 8013975187043
HS Code 85361050