FB01D1P
- Produkttyp: Sicherungshalter - 10x38mm
- Polzahl: 1P
- Art der Betriebsspannung: DC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 1000
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 32
- Leuchtanzeige: Nein
- Konformität: Nach IEC / UL zertifiziert
Bestellnummer | FB01D1P |
---|---|
Gewicht [g] | 64 |
Produktpaketmenge | 12 |
Sammelpackung Bestellmenge | 12 |
Produktpaketmaße [mm] | 227X085X065 |
Volumen [cm³] | 104,515 |
Barcode [EAN13] | 8013975186510 |
HS Code | 85361050 |