FB01D2PL
- Produkttyp: Sicherungshalter - 10x38mm
- Polzahl: 2P
- Art der Betriebsspannung: DC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 1000
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 32
- Leuchtanzeige: Ja
- Konformität: Nach IEC / UL zertifiziert
Bestellnummer | FB01D2PL |
---|---|
Gewicht [g] | 130 |
Produktpaketmenge | 6 |
Sammelpackung Bestellmenge | 6 |
Produktpaketmaße [mm] | 227X085X065 |
Volumen [cm³] | 209,029 |
Barcode [EAN13] | 8013975188170 |
HS Code | 85361050 |