FB01F1P
- Produkttyp: Sicherungshalter - 10x38mm
- Polzahl: 1P
- Art der Betriebsspannung: AC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 690
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 32
- Leuchtanzeige: Nein
- Konformität: Von IEC / UL anerkannt und nach CSA zertifiziert
Bestellnummer | FB01F1P |
---|---|
Gewicht [g] | 66 |
Produktpaketmenge | 12 |
Sammelpackung Bestellmenge | 12 |
Produktpaketmaße [mm] | 227X085X065 |
Volumen [cm³] | 104,515 |
Barcode [EAN13] | 8013975208694 |
HS Code | 85361050 |