FB02A3P
- Produkttyp: Sicherungshalter - 14x51mm
- Polzahl: 3P
- Art der Betriebsspannung: AC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 690
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 50
- Leuchtanzeige: Nein
- Konformität: Von IEC / UL anerkannt und nach CSA zertifiziert
Bestellnummer | FB02A3P |
---|---|
Gewicht [g] | 335 |
Produktpaketmenge | 2 |
Sammelpackung Bestellmenge | 2 |
Produktpaketmaße [mm] | 180X150X085 |
Volumen [cm³] | 1147,5 |
Barcode [EAN13] | 8013975186596 |
HS Code | 85361050 |