FB03A3P
- Produkttyp: Sicherungshalter - 22x58mm
- Polzahl: 3P
- Art der Betriebsspannung: AC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 690
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 125
- Leuchtanzeige: Nein
- Konformität: Von IEC / UL anerkannt und nach CSA zertifiziert
Bestellnummer | FB03A3P |
---|---|
Gewicht [g] | 500 |
Produktpaketmenge | 2 |
Sammelpackung Bestellmenge | 2 |
Produktpaketmaße [mm] | 235X135X085 |
Volumen [cm³] | 1348,313 |
Barcode [EAN13] | 8013975186640 |
HS Code | 85361090 |