FE01D01600
- Produkttyp: Sicherungen für PV Anwendungen - 10x38mm
- Art der Betriebsspannung: DC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 1000
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 16
- Leuchtanzeige: Nein
- Konformität: IEC
Bestellnummer | FE01D01600 |
---|---|
Gewicht [g] | 8.2 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 082X055X013 |
Volumen [cm³] | 5,863 |
Barcode [EAN13] | 8013975187111 |
HS Code | 85361050 |