FE04D010
- Produkttyp: Sicherungen für PV Anwendungen - 10x85mm
- Art der Betriebsspannung: DC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 1500
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 10
- Konformität: IEC
Bestellnummer | FE04D010 |
---|---|
Gewicht [g] | 19 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 105X085X010 |
Volumen [cm³] | 8,925 |
Barcode [EAN13] | 8013975299760 |
HS Code | 85389099 |