GA100A
- Produkttyp: Trennschalter
- Polzahl: 3
- Art der Betriebsspannung: AC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 100
- UL-Norm: UL98
- Installationstyp: Bodenmontage oder 35mm DIN-Schiene
Bestellnummer | GA100A |
---|---|
Gewicht [g] | 388 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 103X079X080 |
Volumen [cm³] | 650,96 |
Barcode [EAN13] | 8013975177631 |
HS Code | 85365080 |