GX1652U
- Produkttyp: Umschalter
- Schaltschema: 52 - Wechslerkontaktschalter 2-polig
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 16
- Befestigungsform: U - Vorderseitige Montage mit schwarzem Griff
- Baureihe: GX - quadratischer Kontaktblock
Bestellnummer | GX1652U |
---|---|
Gewicht [g] | 126 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 050X068X082 |
Volumen [cm³] | 278,8 |
Barcode [EAN13] | 8013975100592 |
HS Code | 85365080 |