GX1653U
- Produkttyp: Umschalter
- Schaltschema: 53 - Wechslerkontaktschalter 3-polig - Motor mit 2 Geschwindigkeiten, der mit getrennten Wicklungen anläuft
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 16
- Befestigungsform: U - Vorderseitige Montage mit schwarzem Griff
- Baureihe: GX - quadratischer Kontaktblock
Bestellnummer | GX1653U |
---|---|
Gewicht [g] | 148 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 050X068X099 |
Volumen [cm³] | 336,6 |
Barcode [EAN13] | 8013975100622 |
HS Code | 85365080 |