GX2011U
- Produkttyp: Motorstartschalter
- Schaltschema: 11 - 3-phasiger Motorwendeschalter
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 20
- Befestigungsform: U - Vorderseitige Montage mit schwarzem Griff
- Baureihe: GX - quadratischer Kontaktblock
Bestellnummer | GX2011U |
---|---|
Gewicht [g] | 140 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 050X068X099 |
Volumen [cm³] | 336,6 |
Barcode [EAN13] | 8013975101056 |
HS Code | 85365080 |