GX3210U25
- Produkttyp: EIN/AUS-Schalter
- Schaltschema: 10 - EIN/AUS-Schalter 3-polig
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 32
- Befestigungsform: U25 - Vorderseitige Montage mit rotem/gelbem Griff, abschließbar in 0 und Schutzabdeckungen
- Baureihe: GX - quadratischer Kontaktblock
Bestellnummer | GX3210U25 |
---|---|
Gewicht [g] | 254 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 068X068X103 |
Volumen [cm³] | 476,272 |
Barcode [EAN13] | 8013975103814 |
HS Code | 85365080 |