HR101CE024
- Produkttyp: Slim-Relais
- Art der Kontakte: 1 C/O
- Relaissteuerspannung: 24VDC; 24VAC/DC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 6
- LED-Statusanzeige: Nein
- Mechanischer Antrieb: Nein
Bestellnummer | HR101CE024 |
---|---|
Gewicht [g] | 7 |
Produktpaketmenge | 20 |
Sammelpackung Bestellmenge | 20 |
Produktpaketmaße [mm] | 355X205X175 |
Volumen [cm³] | 12,735 |
Barcode [EAN13] | 8013975233122 |
HS Code | 85364900 |