HR602CA024

Industrierelais mit LED-Zustandsanzeige und mechanischer Betätigung, 24VAC, 7A, 2 Wechsler
  • Produkttyp: Industrierelais
  • Art der Kontakte: 2 C/O
  • Relaissteuerspannung: 24VAC
  • Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 7
  • LED-Statusanzeige: Ja
  • Mechanischer Antrieb: Ja
Bestellnummer HR602CA024
Gewicht [g] 36
Produktpaketmenge 10
Sammelpackung Bestellmenge 10
Produktpaketmaße [mm] 140X103X035
Volumen [cm³] 54,47
Barcode [EAN13] 8013975233597
HS Code 85364900