HR602CA230

Industrierelais mit LED-Zustandsanzeige und mechanischer Betätigung, 230VAC, 7A, 2 Wechsler
  • Produkttyp: Industrierelais
  • Art der Kontakte: 2 C/O
  • Relaissteuerspannung: 230VAC
  • Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 7
  • LED-Statusanzeige: Ja
  • Mechanischer Antrieb: Ja
Bestellnummer HR602CA230
Gewicht [g] 39.4
Produktpaketmenge 10
Sammelpackung Bestellmenge 10
Produktpaketmaße [mm] 140X103X035
Volumen [cm³] 54,47
Barcode [EAN13] 8013975233610
HS Code 85364900