HR802CA024
- Produkttyp: Miniaturrelais
- Art der Kontakte: 2 C/O
- Relaissteuerspannung: 24VAC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 30 NO (3A NC)
Bestellnummer | HR802CA024 |
---|---|
Gewicht [g] | 88.6 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 070X40X030 |
Volumen [cm³] | 84 |
Barcode [EAN13] | 8013975269145 |
HS Code | 85364900 |