HR802CA120

ATEX-zertifiziertes Leistungsrelais, 120VAC, 30A (3A für Öffner), 2 Wechsler
  • Produkttyp: Miniaturrelais
  • Art der Kontakte: 2 C/O
  • Relaissteuerspannung: 120VAC
  • Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 30 NO (3A NC)
Bestellnummer HR802CA120
Gewicht [g] 88.6
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 070X40X030
Volumen [cm³] 84
Barcode [EAN13] 8013975318683
HS Code 85364900