HRA101CE024S
- Produkttyp: Slim-Relais auf Sockel
- Art der Kontakte: 1 C/O
- Relaissteuerspannung: 24VAC/VDC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 6
- LED-Statusanzeige: Ja
- Mechanischer Antrieb: Nein
- Steckdosentyp: Federanschlüsse
Bestellnummer | HRA101CE024S |
---|---|
Gewicht [g] | 37 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 365X200X210 |
Volumen [cm³] | 76,65 |
Barcode [EAN13] | 8013975233153 |
HS Code | 85364900 |