HRA502CD024K5
- Produkttyp: Assembled miniature relays
- Art der Kontakte: 2 C/O
- Relaissteuerspannung: 24VDC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 8
- LED-Statusanzeige: Ja
- Mechanischer Antrieb: Ja
- Steckdosentyp: Federanschlüsse
Bestellnummer | HRA502CD024K5 |
---|---|
Gewicht [g] | 85.78 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 126X092X085 |
Volumen [cm³] | 197,064 |
Barcode [EAN13] | 8013975322284 |
HS Code | 85364900 |