HRA604CD024K4
- Produkttyp: Montierte Industrierelais
- Art der Kontakte: 4 C/O
- Relaissteuerspannung: 24VDC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 5
- LED-Statusanzeige: Ja
- Mechanischer Antrieb: Ja
- Steckdosentyp: Schraubenanschlüsse
Bestellnummer | HRA604CD024K4 |
---|---|
Gewicht [g] | 129.78 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 140X082X109 |
Volumen [cm³] | 250,264 |
Barcode [EAN13] | 8013975322338 |
HS Code | 85364900 |