HS1B6NT040D024

Hockey-Puck-Solid-State-Relais, einphasig, 40A, 3,5...32VDC, Schraubklemmen
  • Produkttyp: Hockey puck, single-phase
  • Steuerspannung [V]: 3.5...32VDC
  • Bemessungsbetriebsspannung: 24…600
  • Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 40
  • Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤0.9
  • Polzahl: 1
  • Operating temperature max: +90
  • Specific let through energy I2t: 1.25
  • Typ der Klemmen: Schraube
Bestellnummer HS1B6NT040D024
Gewicht [g] 90
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 075X049X038
Volumen [cm³] 139,65
Barcode [EAN13] 8013975321560
HS Code 85365003