HS1C2HV025D024

Halbleiterrelais komplett mit Kühlkörper, einphasig, 25A, 3...32VDC, Schraubklemmen
  • Produkttyp: Solid state relays with heatsink, single-phase
  • Steuerspannung [V]: 3...32VDC
  • Bemessungsbetriebsspannung: 12…275
  • Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 25
  • Polzahl: 1
  • Operating temperature max: +80
  • Specific let through energy I2t: 1.35
  • Typ der Klemmen: Schraube
Bestellnummer HS1C2HV025D024
Gewicht [g] 200
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 113X020X138
Volumen [cm³] 311,88
Barcode [EAN13] 8013975321287
HS Code 85364900