HS1C6HV025A230
- Produkttyp: Solid state relays with heatsink, single-phase
- Steuerspannung [V]: 90...280VAC
- Bemessungsbetriebsspannung: 48…600
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 25
- Polzahl: 1
- Operating temperature max: +80
- Specific let through energy I2t: 1.35
- Typ der Klemmen: Schraube
Bestellnummer | HS1C6HV025A230 |
---|---|
Gewicht [g] | 200 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 113X020X138 |
Volumen [cm³] | 311,88 |
Barcode [EAN13] | 8013975321300 |
HS Code | 85364900 |