KBA1S11
- Produkttyp: Metall- und Kunststoffpositionsschalter
- Produkteigenschaften: Oberer Druckstangenkolben
- Gehäusematerial: Polymer-Thermoplast
- Eigenschaften der Stange: Aluminium-Zink-Legierung
- Kontakttyp: 1 Schließer + 1 Öffner Schnappwirkung
- Kabeleingang: M20 an der Unterseite
Bestellnummer | KBA1S11 |
---|---|
Gewicht [g] | 68 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 100X044X032 |
Volumen [cm³] | 140,8 |
Barcode [EAN13] | 8013975113578 |
HS Code | 85365080 |